Selenoid valf VSVA-B-D52-ZH-A1-1R2L
534528
GTIN 4052568168223
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli, dominant
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1100 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Bağlantı plakası boyutu 26 mm, ISO 15407-1'e göre
Çalıştırma türü
elektrikli