Selenoid valf VSVA-B-T32U-AH-A1-1R5L

534553

GTIN 4052568168421

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
900 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Bağlantı plakası boyutu 26 mm, ISO 15407-1'e göre
Çalıştırma türü
elektrikli