Selenoid valf VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L

534775

GTIN 4052568168506

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
550 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
ISO 15407-1'e göre bağlantı plakası boyutu 18 mm - VDMA 24563'e göre bağlantı plakası boyutu 02
Çalıştırma türü
elektrikli