Doğrusal/döner kilitleme CLR-12-10-R-P-A
535431
GTIN 4052568168735
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
51 N
Sıkma stroku
10 mm
Dönüş açısı
90 derece +/- 4 derece