Doğrusal/döner kilitleme CLR-25-20-L-P-A
535446
GTIN 4052568168858
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
227 N
Sıkma stroku
20 mm
Dönüş açısı
90 derece +/- 3 derece