Doğrusal/döner kilitleme CLR-40-20-R-P-A
535456
GTIN 4052568015886
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
633 N
Sıkma stroku
20 mm
Dönüş açısı
90 derece +/- 2 derece