Doğrusal/döner kilitleme CLR-50-20-R-P-A

535459

GTIN 4052568015893

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
990 N
Sıkma stroku
20 mm
Dönüş açısı
90 derece +/- 2 derece