Doğrusal/Döner Kilitleme CLR-50-50-G-P-A

535464

GTIN 4052568168926

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
990 N
Sıkma stroku
50 mm