Doğrusal/döner kilitleme CLR-63-20-G-P-A
535467
GTIN 4052568168957
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
1682 N
Sıkma stroku
20 mm