Doğrusal/döner kilitleme CLR-25-20-R-P-A-K11-R8

535485

GTIN 4052568169015

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
227 N
Sıkma stroku
20 mm
Dönüş açısı
90 derece +/- 3 derece