Doğrusal/döner kilitleme CLR-32-10-L-P-A-B-K11-R8

535488

GTIN 4052568169046

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
362 N
Sıkma stroku
10 mm
Dönüş açısı
90 derece +/- 2 derece