Doğrusal/döner kilitleme CLR-32-20-L-P-A-B-K11-R8
535491
GTIN 4052568169053
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
362 N
Sıkma stroku
20 mm
Dönüş açısı
90 derece +/- 2 derece