Doğrusal/döner kilitleme CLR-40-10-L-P-A-K11-R8

535494

GTIN 4052568169077

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
633 N
Sıkma stroku
10 mm
Dönüş açısı
90 derece +/- 2 derece