Doğrusal/döner kilitleme CLR-40-20-L-P-A-K11-R8
535497
GTIN 4052568169107
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
633 N
Sıkma stroku
20 mm
Dönüş açısı
90 derece +/- 2 derece