Doğrusal/döner kilitleme CLR-50-20-L-P-A-K11-R8
535500
GTIN 4052568015923
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
990 N
Sıkma stroku
20 mm
Dönüş açısı
90 derece +/- 2 derece