Doğrusal/döner kilitleme CLR-50-50-G-P-A-K11-R8
535504
GTIN 4052568169152
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
990 N
Sıkma stroku
50 mm