Doğrusal/döner kilitleme CLR-63-20-L-P-A-K11-R8

535506

GTIN 4052568169176

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
1682 N
Sıkma stroku
20 mm
Dönüş açısı
90 derece +/- 2 derece