Doğrusal/döner kilitleme CLR-63-50-L-P-A-K11-R8
535509
GTIN 4052568169206
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
1682 N
Sıkma stroku
50 mm
Dönüş açısı
90 derece +/- 2 derece