Yağlayıcı MS4-LOE-1/4-U

535790

GTIN 4052568087081

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2200 l/min
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı
40 l/min