Selenoid valf MFH-5-1/4-L-S-B-EX
535928
GTIN 4052568169787
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1600 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli