Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Classic

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Selenoid valf MFH-5/3E-3/8-B-EX

535944

GTIN 4052568169947

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2200 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Çalıştırma türü
elektrikli