Selenoid valf MFH-5/3E-D-3-C-EX
535977
GTIN 4052568170271
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
4600 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 3
Çalıştırma türü
elektrikli