Selenoid valf MFH-5/3B-D-1-S-C-EX

535984

GTIN 4052568170349

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1200 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 1
Çalıştırma türü
elektrikli