Kompakt silindir ADN-12-20-A-P-A

536207

GTIN 4052568087159

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
68 N
Strok
20 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı