Kompakt silindir ADN-12-30-A-P-A

536209

GTIN 4052568087173

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
68 N
Strok
30 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı