Kompakt silindir ADN-16-30-A-P-A

536224

GTIN 4052568087302

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
121 N
Strok
30 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı