Kompakt silindir ADN-16-25-I-P-A

536230

GTIN 4052568087364

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
121 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı