Kompakt silindir ADN-16-40-I-P-A
536232
GTIN 4052568087388
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
121 N
Strok
40 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı