Kompakt silindir ADN-20-30-A-P-A

536239

GTIN 4052568087449

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188 N
Strok
30 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı