Kompakt silindir ADN-20-15-I-P-A

536244

GTIN 4052568087494

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188 N
Strok
15 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı