Kompakt silindir ADN-25-5-A-P-A

536251

GTIN 4052568087555

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı