Kompakt silindir ADN-25-25-A-P-A
536255
GTIN 4052568087593
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı