Kompakt silindir ADN-25-40-A-P-A
536257
GTIN 4052568087616
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
40 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı