Kompakt silindir ADN-25-10-I-P-A

536260

GTIN 4052568087647

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
10 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı