Kompakt silindir ADN-25-20-I-P-A

536262

GTIN 4052568087661

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
20 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı