Kompakt silindir ADN-32-5-A-P-A

536268

GTIN 4052568087715

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı