Kompakt silindir ADN-32-60-A-P-A

536276

GTIN 4052568170936

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
60 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı