Kompakt silindir ADN-32-5-I-P-A
536278
GTIN 4052568087791
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı