Kompakt silindir ADN-32-80-I-P-A

536287

GTIN 4052568170967

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
80 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı