Kompakt silindir ADN-40-30-I-P-A

536304

GTIN 4052568005542

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
30 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı