Kompakt silindir ADN-50-10-A-P-A

536311

GTIN 4052568171155

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
10 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı