Kompakt silindir ADN-50-30-I-P-A

536325

GTIN 4052568171254

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
30 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı