Kompakt silindir ADN-50-60-I-P-A
536328
GTIN 4052568171285
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
60 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı