Kompakt silindir ADN-80-10-A-P-A

536353

GTIN 4052568171476

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
10 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı