Kompakt silindir ADN-100-20-A-P-A

536376

GTIN 4052568171650

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
100 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4712 N
Strok
20 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı