Kompakt silindir ADN-100-40-I-P-A

536389

GTIN 4052568171773

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
100 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4712 N
Strok
40 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı