Aktif karbon filtre MS4-LFX-1/8-U
536709
GTIN 4052568171810
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı
360 l/min
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Çalışma basıncı
0 bar - 14 bar
Tasarım
Aktif Karbon Filtre