Hassas filtre MS6-LFM-1/2-BRV-DA

536841

GTIN 4052568172015

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Çalışma basıncı
2 bar - 12 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Filtre hassasiyeti
1 µm