Bobin MSFW-24-50/60-EX
536932
GTIN 4052568049119
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
3 pinli - MSSD-F için Festo standardına göre bağlantı şemalı Soket pabuçları
Montaj türü
tırtıklı somunlu
Bobin karakteristik değerleri
24 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 9,0 VA, tutma gücü 7,0 VA t
Koruma türü
IP65