Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS

537150

GTIN 4052568172251

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dahili
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
11000 l/min - 14000 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm